Filtres pour le vide avec cuve
Série FVT
Pour utilisation comme pré-filtre et filtre fin, pour la protection des générateurs de vide (éjecteurs, petites pompe à vide).
Les filtres de la Série FVT peuvent être montés en amont des éjecteurs pour les protéger dans le cas de conditions environnementales difficiles.
L'élément filtrant peut être facilement changé et son encrassement peut être vérifié à travers son corps plastique transparent.
Ces filtres peuvent être montés sur paroi grâce leur équerre spécifique.
L'élément filtrant peut être facilement changé et son encrassement peut être vérifié à travers son corps plastique transparent.
Ces filtres peuvent être montés sur paroi grâce leur équerre spécifique.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Description | Filtre avec cuve |
Matériaux | - Corps technopolymère - Filtre polyéthilène (PE) |
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
FVT | - | FF | - | 1/4 | - | 80 |
FVT |
SÉRIE FVT: Flltre avec cuve |
FF |
ORIFICES FF = femelle/femelle |
1/4 |
RACCORDEMENT 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 |
80 |
ELEMENT FILTRANT 80 = 80 µm |
1-1/1 résultats