text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Raccordement : 1/4", 3/8" et 1/2"
Le groupe de FRL Série MC est équipé de tirants sur lesquels viennent s'empiler les éléments nécessaires sans limitation en nombre.
Grâce à un code unique, il est possible de commander les ensembles décrits dans les pages suivantes.

La connexion au réseau d'air est possible soit directement, soit par le biais d'un jeu de flasque ( Kit A )qui offre l'avantage de ne pas avoir à décâbler l'installation en cas de maintenance.
La version avec jeu d'extrémités ne comprend pas les étriers de fixation.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction modulaire compact
Matériaux zama, NBR, technopolymère
Raccordements G1/4 - G3/8 - G1/2
Montage verticale, en ligne ou en paroi
Température de fonctionnement -5°C ÷ 50°C à 10 bar ( avec le point de rosée du fluide inférieur de 2° à la température minimum de fonctionnement )
Finition verni
Débit sous 6 bar en alimentation et ΔP = 1 bar ( ΔP = 0,5 bar pour Mod. FRL)
CODIFICATION
MC 2 02 C 5 FL
MC SERIE:
2 TAILLE :
1 = 1/4"
2 = 3/8", 1/2"
02 RACCORDEMENT :
04 = 1/4"
38 = 3/8"
02 = 1/2"
C COMPOSITION DU GROUPE :
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.F.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3 (seulement 3/8 - 1/2)
ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.O.
ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.F.
5 FILTRATION :
5 = 5 µm (standard)
25 = 25 µm (sur demande )
FL VERSION :
FL = avec jeu d'extrémités ( sans étriers de fixation murale )

LEGENDE :
D = Filtre régulateur 0.5-10 bar, pure manuelle/semi-automatique avec décompression, filtration 5 µm ou 25 µm
L = Lubricateur
V01 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde manuelle
F = Filtre 5 µm ou 25 µm
R = Régulateur 0.5-10 bar avec décompression
V16 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde électro-pneumatique
AV = Vanne de démarrage progressif
PRESS NO = Pressostat, Normalement Ouvert
PRESS NC = Pressostat, Normalement Fermé
F13 = Filtre 5 µm avec purge automatique
FB3 = Filtre coalescent 0.01 µm avec purge automatique
We think you are in United States.
Update your location?