3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SÉRIE |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
8 |
RACCORDEMENT 8 = 1/8" 4 = 1/4" |
D |
VERSION = standard D = Distributeur double ( 2 x 3/2 ) L = pour montage sur embase ( seulement 3/2 - 1/8 " ) |
015 |
ACTIONNEMENT 011 = doubles bobines 015 = simple bobine, rappel ressort 016 = simple bobine, rappel pneumatique E11 = doubles bobines, pilotage externe E15 = simple bobine, rappel ressort, pilotage externe 033 = pneumatique, rappel pneumatique 035 = pneumatique, rappel ressort) |
02 |
INTERFACE PILOTE 02 = pilote 22 x 22 |
IL |
TYPE DE COMMANDE MANUELLE = bistable / tournevis, standard IL = bistable / tournevis + manuelle (sur demande ) IM = monostable (sur demande ) |
U7 |
MATERIAU BOBINE / TAILLE BOBINE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (seulement 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSION D'ALIMENTATION |
Mod. | Fonction | Débit (Nl/min) | P.Min pil. (bar) | Working pr. (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z | Symb. |
338D-035 | 2x3/2 NC | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP11 |
334D-035 | 2x3/2 NC | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP11 |
348D-035 | 2x3/2 NO | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP12 |
344D-035 | 2x3/2 NO | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP12 |
398D-035 | 2x3/2 NC/NO | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP13 |
394D-035 | 2x3/2 NC/NO | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP13 |
1-11/11 résultats