Barreau d'alimentation avec échappements séparés ( haut )
Série 3
Complet avec:
2x pieds
1x barreau
1x raccord pour alimentation
1x bouchon
4x rondelles
2x pieds
1x barreau
1x raccord pour alimentation
1x bouchon
4x rondelles
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
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SÉRIE |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
8 |
RACCORDEMENT 8 = 1/8" 4 = 1/4" |
D |
VERSION = standard D = Distributeur double ( 2 x 3/2 ) L = pour montage sur embase ( seulement 3/2 - 1/8 " ) |
015 |
ACTIONNEMENT 011 = doubles bobines 015 = simple bobine, rappel ressort 016 = simple bobine, rappel pneumatique E11 = doubles bobines, pilotage externe E15 = simple bobine, rappel ressort, pilotage externe 033 = pneumatique, rappel pneumatique 035 = pneumatique, rappel ressort) |
02 |
INTERFACE PILOTE 02 = pilote 22 x 22 |
IL |
TYPE DE COMMANDE MANUELLE = bistable / tournevis, standard IL = bistable / tournevis + manuelle (sur demande ) IM = monostable (sur demande ) |
U7 |
MATERIAU BOBINE / TAILLE BOBINE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (seulement 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSION D'ALIMENTATION |
Mod. | Nbre distributeurs | A | B | C | D | ØE | F | G | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | prévu pour Série |
CNV-328-2 | 2 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 63 | 97 | 115 | 99 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-3 | 3 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 86 | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-4 | 4 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-5 | 5 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-328-6 | 6 | 118 | 56 | 44 | 5 | 7 | 223 | 128 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
1-11/11 résultats