Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
EXEMPLE DE CODIFICATION
5E | S | 050 | BS | 05P | 0200 | A | S | 1 |
5E | SÉRIE |
S |
PROFILE S = section carrée |
050 |
TAILLE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
BS |
TRANSMISSION BS = vis à recirculation de billes |
05P |
PAS DE VIS 00P = sans broche (seulement pour la version D) 05P = 5 mm 10P = 10 mm 16P = 16 mm (seulement pour la taille 080) |
0200 |
COURSE TOTALE (TS) Voir le tableau des caractéristiques mécaniques |
A |
VERSION A = Axe standard D = Dummy (axe de soutien) |
S |
TYPE DE CHARIOT S = Standard C = Court |
1 |
NOMBRE DE CHARIOT 1 = 1 chariot |
Taille | A | ØB | B1 | B2 | ØC | ØD | D1 | E | E1 | F | ØG1 | G2 | ØG3 | G4 | H | K1 | J1 | K2 | J2 | K3 | J3 | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | PA1 | PA2 | T1 | T2 | T3 | V | W | Y | Z1 | Z2 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 138 | 50 | 6 | 2 | 6 | 2 | 61 | M4 | 7,5 | - | - | M4 | 6 | 264 | 235 | 214 | 48 | 65 | 30 | 40 | 16,7 | 40 | 20 | ■ | 10 | 6 | 227 | 6,3 | 8 | 4 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 165 | 65 | 8 | 2 | 6 | 2 | 76 | M5 | 8 | - | - | M4 | 6 | 313,5 | 284 | 261 | 63 | 80 | 40 | 53 | 22 | 50 | 23,5 | 18 | 10 | 6 | 276 | 6,3 | 8 | 4 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 213 | 80 | 10 | 3 | 8 | 2 | 95 | M6 | 12 | - | - | M5 | 10 | 410,5 | 374,5 | 350 | 78 | 100 | 55 | 64 | 30 | 60 | 25 | 25 | 10 | 8 | 366,5 | 6,3 | 8 | 4 |
1-16/18 résultats