Électrovannes 3/2 NC ( Normalement Fermé ) Mod. 638M et 63CM
Série 6
Electrovannes pour montage en batterie munies d'une commande manuelle. Le raccordement de l'entrée est en 1/8" alors que la sortie est en 1/8" ou cartouche Ø4. Elles sont livrées avec 1 joint torique et 2 vis.
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
6 | 3 | 8 | M | - | 105 | - | A | 6 | B |
6 | SÉRIE |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION 0 = interface 1 = 2 – NO 2 = 2 – NC 3 = 3 – NC 4 = 3 – NO |
8 |
RACCORDEMENT 0 = interface 3 = G3/8 8 = G1/8 C = Ø4 |
M | M = électrovanne juxtaposable |
105 |
MONTAGE 150 = corps fileté 450 = plan de pose avec interface pivotante 457 = plan de pose avec interface fixe 101 = électrovanne juxtaposable solo 102 = îlot 2 électrovannes 103 = îlot 3 électrovannes 104 = îlot 4 électrovannes 105 = îlot 5 électrovannes 106 = îlot 6 électrovannes 107 = îlot 7 électrovannes 108 = îlot 8 électrovannes 109 = îlot 9 électrovannes 110 = îlot 10 électrovannes 111= îlot 11 électrovannes 112 = îlot 12 électrovannes 113 = îlot 13 électrovannes 114 = îlot 14 électrovannes 115 = îlot 15 électrovannes |
A |
MATERIAU BOBINE A = PPS |
6 |
TAILLE BOBINE 6 = 32 x 32 |
B |
TENSION D'ALIMENTATION B = 24V 50/60 Hz C = 48V 50/60 Hz D = 110V 50/60 Hz E = 220V 50/60 Hz 2 = 12V DC 3 = 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC |
VERSION = standard LT = basse température |
Mod. | Entrée | Sortie | DN (mm) | kv (l/min) | QN (Nl/min) | Pression min-max ( bar ) |
638M-101-A6* | G1/8 | G1/8 | 2 | 1.8 | 120 | 0 ÷ 10 |
63CM-101-A6* | G1/8 | cartridge Ø 4 | 2 | 1.6 | 108 | 0 ÷ 10 |
1-1/1 résultats