Électrovanne - 2/2 voies NC, NO - Mod. A32
Série A
Available in the 2/2-way version NC (normally closed), NO (normally open).
In the 2/2-way NO version the M5 threaded output port 2 is located on the upper side of the coil.
In the 2/2-way NO version the M5 threaded output port 2 is located on the upper side of the coil.
Séries
Electrovanne 2/2 nf 1/8" dn 1,5 - A321-1C2
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
* 3/2 NO IN-LINE version: port position 1 - 2 - 3 are identical to port positions of 3/2 NC versions
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | SÉRIE |
3 |
MONTAGE 1 = plan de pose (24 x 24 mm) avec interface pivotante sur 360° 2 = plan de pose (24 x 24 mm) avec interface fixe 3 = corps fileté/taraudé 4 = corps avec décharge rapide 5 = plan de pose CNOMO fixe pour distributeurs ISO 6 = plan de pose (16 x 16 mm) avec interface pivotante sur 360° A = électrovanne juxtaposable B = îlot 2 électrovannes C = îlot 3 électrovannes D = îlot 4 électrovannes E = îlot 5 électrovannes F = îlot 6 électrovannes G = îlot 7 électrovannes H = îlot 8 électrovannes K = îlot 9 électrovannes L = îlot 10 électrovannes M = îlot 11 électrovannes N = îlot 12 électrovannes P = îlot 13 électrovannes R = îlot 14 électrovannes S = îlot 15 électrovannes |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES 2 = 2 voies 3 = 3 voies |
1 |
FONCTION 1 = NC (Normalement Fermé) 2 = NO (Normalement Ouvert) 3 = NO en ligne |
0 |
RACCORDEMENT: 1 2 3 0 M5 M5 M5 1 G1/8 G1/8 M5 3 M5 R1/8 M5 4 M5 R1/8 M5 (avec commande manuelle) A OR, interface pivotante M5 B OR, interface fixe M5 C G1/8 cartouche Ø 4 M5 |
C |
DIAMETRE NOMINAL C = Ø 1,5 D = Ø 2 E = Ø 2,5 |
2 |
MATERIAU CORPS 2 = laiton nickelé 3 = technopolymère |
U7 |
MATERIAU BOBINE / TAILLE BOBINE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (seulement 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSION D'ALIMENTATION |
Mod. | Fonction | Raccordement | DN (mm) | kv (l/min) | Matériau corps | Commande manuelle | Symbole |
A321-0C2-* | 2/2 NC | M5 | 1.5 | 0.77 | laiton nickelé | no | EV01 |
A321-1C2-* | 2/2 NC | G1/8 | 1.5 | 0.85 | laiton nickelé | no | EV01 |
A321-1D2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.0 | 1.55 | laiton nickelé | no | EV01 |
A321-1E2-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.5 | 2.00 | laiton nickelé | no | EV01 |
A322-0C2-* | 2/2 NO | M5 | 1.8 | 1.08 | laiton nickelé | no | EV02 |
A322-1C2-* | 2/2 NO | G1/8 | 1.8 | 1.24 | laiton nickelé | no | EV02 |