CGLN | - | 20 | - | 040 |
CGLN | SÉRIE |
SYMBOLE PNEUMATIQUE PNZ1 |
20 |
ALESAGES 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
040 | COURSE |
Mod. | Diam. | Course totale | A | B | C | D | E (Fermé) ouverture min. | F (Ouvert) ouverture max. | G | Fréquence max. ( cycles/min) | Poids [g] |
CGLN-32-070 | 32 | 70 | 82 | 86 | 138 | 60 | 150 | 220 | 60 | 30 | 3580 |
CGLN-32-120 | 32 | 120 | 130 | 134 | 186 | 108 | 198 | 318 | 108 | 20 | 4470 |
CGLN-32-160 | 32 | 160 | 174 | 178 | 230 | 152 | 242 | 402 | 152 | 20 | 5240 |