Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CODIFICATION DES PINCES A OUVERTURE PARALLELE SERIE CGPM
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | SERIE | |
12 |
ALESAGES: 12 = Ø12 mm 16 = Ø16 mm 25 = Ø25 mm 35 = Ø35 mm 45 = Ø45 mm |
|
L |
VERSION: = standard W = hte température ( 150°C ) |
|
NC |
FONCTIONNEMENT: = double effet NO = simple effet, normalement ouverte NC = simple effet, normalement ferme |
SYMBOLES PNEUMATIQUES PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX |
Mod. | Force de fermeture totale à 6 bars (N) | Force totale de fermeture par mors à 6 bar (N) | Force d’ouverture totale à 6 bars (N) | Force totale d'ouverture par mors à 6 bar (N) | Course totale A (mm) | Ouverture de la pince B (mm) | C (mm) | Pression de service (bar) | Température de fonctionnement (°C) | Répétitivité (mm) | Fréquence max d’utilisation (Hz) | Poids (kg) |
CGPM-12 | 76 | 38 | 76 | 38 | 5,3 | 35,7 | 34 | 3 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0.47 |
CGPM-12-NC | 90 | 45 | 50 | 25 | 5,3 | 35,7 | 34 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,48 |
CGPM-12-NO | 50 | 25 | 90 | 45 | 5,3 | 35,7 | 34 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,48 |
CGPM-12L | 42 | 21 | 42 | 21 | 9,2 | 40 | 38 | 3 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,49 |
CGPM-12L-NC | 50 | 25 | 28 | 14 | 9,2 | 40 | 38 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,50 |
CGPM-12L-NO | 28 | 14 | 50 | 25 | 9,2 | 40 | 38 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 4 | 0,50 |
1-4/4 résultats