Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SÉRIE | |
16 |
ALESAGES 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm 40 = Ø40 mm 50 = Ø50 mm 63 = Ø63 mm 80 = Ø80 mm |
|
NC |
FONCTIONNEMENT = double effet NO = simple effet, normalement ouverte NC = simple effet, normalement ferme |
SYMBOLES PNEUMATIQUES PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = standard W = hte température (130°C) |
|
EX | Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX |
Mod. | Force de fermeture totale à 6 bars (N) | Force totale de fermeture par mors à 6 bar (N) | Force d’ouverture totale à 6 bars (N) | Force totale d'ouverture par mors à 6 bar (N) | Course par mors (mm) | Pression de service (bar) | Température de fonctionnement (°C) | Répétitivité (mm) | Fréquence max d’utilisation (Hz) | Poids (kg) |
CGPT-16 | 114 | 57 | 130 | 65 | 2,5 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 3 | 0,09 |
CGPT-16-NC | 152 | 76 | 84 | 42 | 2,5 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 3 | 0,11 |
CGPT-16-NO | 70 | 35 | 166 | 83 | 2,5 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 3 | 0,1 |