text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CGPT

Série CGPT

Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SÉRIE
16 ALESAGES
10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
40 = Ø40 mm
50 = Ø50 mm
63 = Ø63 mm
80 = Ø80 mm
NC FONCTIONNEMENT
= double effet
NO = simple effet, normalement ouverte
NC = simple effet, normalement ferme
SYMBOLES PNEUMATIQUES
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= standard
W = hte température (130°C)
EX Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX

Pinces - taille 20 mm

LEGENDE:
A = Raccordement en air / Ouverture
B = Raccordement en air / Fermeture
C = Pince Fermée
D = Pince ouverte



Mod. Force de fermeture totale à 6 bars (N) Force totale de fermeture par mors à 6 bar (N) Force d’ouverture totale à 6 bars (N) Force totale d'ouverture par mors à 6 bar (N) Course par mors (mm) Pression de service (bar) Température de fonctionnement (°C) Répétitivité (mm) Fréquence max d’utilisation (Hz) Poids (kg)
CGPT-20 158 79 180 94 4 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,15
CGPT-20-NC 198 99 120 60 4 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,2
CGPT-20-NO 100 50 220 110 4 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,18


We think you are in United States.
Update your location?