Bobines
Mod. B8...
Connexions : Bipolaire + terre
Norme : DIN EN 175 301-803-A
Matériau bobine : PA-MXD6
Les modèles B8*K sont utilisables seulement avec certaines électrovannes Série CFB
(Mod. CFB-D1..., 2/2 NO).
Plus d'informations dans le tableau p. 2/1.30.03.
Norme : DIN EN 175 301-803-A
Matériau bobine : PA-MXD6
Les modèles B8*K sont utilisables seulement avec certaines électrovannes Série CFB
(Mod. CFB-D1..., 2/2 NO).
Plus d'informations dans le tableau p. 2/1.30.03.
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
Mod. | Tension bobine | P absorbée |
B8B | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8BK | 24 V - 50 Hz | 15 VA |
B8D | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8DK | 110 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8E | 220/230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8EK | 230 V - 50/60 Hz | 15 VA |
B8F | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B8FK | 220/230 V - 50/60 Hz | 21 VA |
B82 | 12 V - DC | 19 W |
B82K | 12 V - DC | 19 W |
B83 | 24 V - DC | 19 W |
B83K | 24 V - DC | 19 W |