Bobines
Mod. U7... et G7…
Connexions: Bipolaire + terre
Norm: DIN EN 175 301-803-B
Matériaux bobines: U7* = PET; G7* = PA
Pour commander la version ATEX (non dispo pour mod. U7F et U7K1 avec voltage 125 V 50/60 Hz), ajouter le code EX en fin de référence.
Mod. U7*EX marqué:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65
II 3D Ex tc IIIC 130°C Dc X
Norm: DIN EN 175 301-803-B
Matériaux bobines: U7* = PET; G7* = PA
Pour commander la version ATEX (non dispo pour mod. U7F et U7K1 avec voltage 125 V 50/60 Hz), ajouter le code EX en fin de référence.
Mod. U7*EX marqué:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65
II 3D Ex tc IIIC 130°C Dc X
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
Mod. | Ten. Bob. (1) | P abs. (1) | Ten. Bob. (2) | P abs. (2) | Ten. Bob. (3) | P abs. (3) |
U7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60 Hz | 3.5 VA | ||
G7H | 12 V DC | 3.1 W | 24V - 50/60Hz | 3.5 VA | ||
U7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
U7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
G7K | 110V - 50/60Hz | 3.8 VA | 125V - 50/60Hz | 5.5 VA | 72 V DC | 4.8 W |
G7K1 | 110V - 50/60Hz | 5.8 VA | 125V - 50/60Hz | 8.3 VA | 72 V DC | 5.6 W |
U7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
G7J | 230V - 50/60Hz | 3.5 VA | 240V - 50/60Hz | 4 VA | ||
U79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
G79 | 48 V DC | 3.1 W | ||||
U710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
G710 | 110 V DC | 3.2 W | ||||
U77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G77 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
G771 | 24 V DC | 3.1 W | 48V - 50/60Hz | 3.8 VA | ||
U7F | 380V - 50/60Hz | 7 VA | ||||
U72 | 12 V DC | 5 W | ||||
G72 | 12 V DC | 5 W | ||||
U73 | 24 V DC | 5 W | ||||
G73 | 24 V DC | 5 W |