Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Exemple de codification
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SÉRIE VP = ventouse |
C |
FORME C = rond |
F |
VERSION F = plat |
0100 |
DIAMÈTRES 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
MATÉRIAUX E = elastodur |
M5 |
TAILLE DU FILETAGE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = mâle F = femelle |
Mod. | dn | Ds | D1 | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventouse | Insert |
VPCF-0400E-1/4F | 6,1 | 41,4 | 43,7 | G1/4 F | 33 | 12,0 | 17 | 2,5 | VPCF-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0500E-1/4F | 6,1 | 51,4 | 53,9 | G1/4 F | 34 | 12,0 | 17 | 3,5 | VPCF-0650E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0600E-1/4F | 6,1 | 61,2 | 65,0 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 17 | 5,1 | VPCF-0600E | NPS-A-1/4-F |