VT | C | N | - | 050 | N | - | M5 | M |
VT |
SÉRIE VT = ventouses |
C |
FORME C = Ronde |
N |
VERSION N = 2,5 soufflets |
050 |
DIAMETRE 030 = 3,0 mm 040 = 4,0 mm 050 = 5,0 mm 070 = 7,0 mm 090 = 9,0 mm 120 = 12,0 mm 140 = 14,0 mm 180 = 18,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 320 = 32,0 mm 420 = 42,0 mm 520 = 52,0 mm |
N |
MATÉRIAUX N = NBR S = silicone |
M5 |
RACCORDEMENT M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE INSERT M = mâle F = femelle |
Ventouse avec insert | D1 | dn | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventouse | Insert |
VTCN-040*-M5F | 4,1 | 2,0 | 3,8 | M5 F | 24 | 5,5 | 8 | 1,5 | VTCN-040* | NPV-E-M5-F |
VTCN-050*-M5F | 5,5 | 2,0 | 5,0 | M5 F | 24 | 5,0 | 8 | 2,0 | VTCN-050* | NPV-E-M5-F |
VTCN-070*-1/8F | 6,5 | 3,5 | 5,9 | G1/8 F | 26 | 8,5 | 14 | 4,0 | VTCN-070* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-090*-1/8F | 9,3 | 3,5 | 9,0 | G1/8 F | 27 | 8,5 | 14 | 3,0 | VTCN-090* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-120*-1/8F | 12,7 | 3,5 | 12,0 | G1/8 F | 33 | 8,5 | 14 | 6,0 | VTCN-120* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-140*-1/8F | 15,0 | 3,5 | 14,5 | G1/8 F | 34 | 8,5 | 14 | 8,0 | VTCN-140* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-180*-1/8F | 18,5 | 3,5 | 17,2 | G1/8 F | 34 | 8,5 | 14 | 8,0 | VTCN-180* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-200*-1/8F | 20,0 | 3,5 | 20,0 | G1/8 F | 34 | 8,5 | 14 | 8,0 | VTCN-200* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-250*-1/8F | 24,7 | 3,5 | 23,0 | G1/8 F | 46 | 8,5 | 14 | 20,0 | VTCN-250* | NPV-R-1/8-F |
VTCN-320*-1/4F | 32,6 | 4,4 | 32,0 | G1/4 F | 52,5 | 12,0 | 17 | 16,0 | VTCN-320* | NPV-S-1/4-F |
VTCN-420*-1/4F | 43,5 | 4,4 | 42,6 | G1/4 F | 61 | 12,0 | 17 | 23,0 | VTCN-420* | NPV-S-1/4-F |
VTCN-520*-1/4F | 52,5 | 4,4 | 52,5 | G1/4 F | 64 | 12,0 | 17 | 27,0 | VTCN-520* | NPV-S-1/4-F |