VT | C | N | - | 050 | N | - | M5 | M |
VT |
SÉRIE VT = ventouses |
C |
FORME C = Ronde |
N |
VERSION N = 2,5 soufflets |
050 |
DIAMETRE 030 = 3,0 mm 040 = 4,0 mm 050 = 5,0 mm 070 = 7,0 mm 090 = 9,0 mm 120 = 12,0 mm 140 = 14,0 mm 180 = 18,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 320 = 32,0 mm 420 = 42,0 mm 520 = 52,0 mm |
N |
MATÉRIAUX N = NBR S = silicone |
M5 |
RACCORDEMENT M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE INSERT M = mâle F = femelle |
Ventouse avec insert | D1 | dn | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventouse | Insert |
VTCN-030*-M3M | 3,3 | 1,0 | 3,0 | M3 M | 8,7 | 3,0 | 5 | 1,1 | VTCN-030* | NPS-G-M3-M |
VTCN-030*-M5M | 3,3 | 1,0 | 3,0 | M5 M | 10,2 | 4,5 | 7 | 1,1 | VTCN-030* | NPS-A-M5-M |
VTCN-040*-M5M | 4,1 | 2,0 | 3,8 | M5 M | 19 | 5,0 | 8 | 1,5 | VTCN-040* | MPV-E-M5-M |
VTCN-050*-M5M | 5,5 | 2,0 | 5,0 | M5 M | 18,5 | 5,0 | 8 | 2,0 | VTCN-050* | NPV-E-M5-M |
VTCN-070*-M5M | 6,5 | 2,5 | 5,9 | M5 M | 19 | 5,0 | 7 | 4,0 | VTCN-070* | NPV-D-M5-M |
VTCN-070*-1/8M | 6,5 | 3,5 | 5,9 | G1/8 M | 20 | 7,5 | 14 | 4,0 | VTCN-070* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-090*-M5M | 9,3 | 2,5 | 9,0 | M5 M | 20 | 5,0 | 7 | 3,0 | VTCN-090* | NPV-D-M5-M |
VTCN-090*-1/8M | 9,3 | 3,5 | 9,0 | G1/8 M | 21 | 7,5 | 14 | 3,0 | VTCN-090* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-120*-M5M | 12,7 | 2,5 | 12,0 | M5 M | 26 | 5,0 | 7 | 6,0 | VTCN-120* | NPV-D-M5-M |
VTCN-120*-1/8M | 12,7 | 3,5 | 12,0 | G1/8 M | 27 | 7,5 | 14 | 6,0 | VTCN-120* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-140*-M5M | 15,0 | 2,5 | 14,5 | M5 M | 27 | 5,0 | 7 | 8,0 | VTCN-140* | NPV-D-M5-M |
VTCN-140*-1/8M | 15,0 | 3,5 | 14,5 | G1/8 M | 28 | 7,5 | 14 | 8,0 | VTCN-140* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-180*-M5M | 18,5 | 2,5 | 17,2 | M5 M | 27 | 5,0 | 7 | 8,0 | VTCN-180* | NPV-D-M5-M |
VTCN-180*-1/8M | 18,5 | 3,5 | 17,2 | G1/8 M | 28 | 7,5 | 14 | 8,0 | VTCN-180* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-200*-1/8M | 20,0 | 3,5 | 20,0 | G1/8 M | 28 | 7,5 | 14 | 8,0 | VTCN-200* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-200*-M5M | 20,0 | 2,5 | 20,0 | M 5 M | 27 | 5,0 | 7 | 8,0 | VTCN-200* | NPV-D-M5-M |
VTCN-250*-1/8M | 24,7 | 3,5 | 23,0 | G1/8 M | 40 | 7,5 | 14 | 20,0 | VTCN-250* | NPV-R-1/8-M |
VTCN-320*-1/4M | 32,6 | 4,4 | 32,0 | G1/4 M | 41,5 | 11,0 | 17 | 16,0 | VTCN-320* | NPV-S-1/4-M |
VTCN-420*-1/4M | 43,5 | 4,4 | 42,6 | G1/4 M | 50 | 11,0 | 17 | 23,0 | VTCN-420* | NPV-S-1/4-M |
VTCN-520*-1/4M | 52,5 | 4,4 | 52,5 | G1/4 M | 53 | 11,0 | 17 | 27,0 | VTCN-520* | NPV-S-1/4-M |