Ilots de distribution, Individuel, Multipôles et Bus de terrain
Série Y
Ilot de distribution avec pneumatique et électronique intégrées. Version disponibles : Individuelle, multipôles, Bus de terrain ( Profibus DP, CanOpen, DeviceNet ). Fonctions : 2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 et 5/3.
L'îlot de distribution Série Y offre des solutions particulières tant pour la partie électrique que pour la partie pneumatique.
Les embases et distributeurs sont intégrés dans un corps "unique".
Différents types de cartouches et tiroirs sont insérés dans le module pour configurer la fonction choisie.
L'îlot de distribution peut-être étendu et modifié et sa maintenance est aisée et sûre.
Plusieurs solutions sont possibles pour la connexion électrique grâce à l'utilisation de modules d'entrées digitales.
Les manuels, fiches d'instruction et fichiers de configuration sont disponibles sur le site http://catalogue.camozzi.com ou au moyen du QR code situé sur l'étiquette du produit.
Les embases et distributeurs sont intégrés dans un corps "unique".
Différents types de cartouches et tiroirs sont insérés dans le module pour configurer la fonction choisie.
L'îlot de distribution peut-être étendu et modifié et sa maintenance est aisée et sûre.
Plusieurs solutions sont possibles pour la connexion électrique grâce à l'utilisation de modules d'entrées digitales.
Les manuels, fiches d'instruction et fichiers de configuration sont disponibles sur le site http://catalogue.camozzi.com ou au moyen du QR code situé sur l'étiquette du produit.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fourni avec une étiquette sur laquelle il est possible d'écrire les adresses des pilotes.
PARTIE PNEUMATIQUE | |
Construction | tiroir avec joints |
Fonctions | 5/2 monostable et bistable 5/3 CC2 x 2/2 NC 2 x 2/2 NO 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC - 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
Matériaux | tiroir aluminium cartouche laiton joints NBR fonds et couvercles technopolymères |
Raccordements | sorties 2 et 4 : 1/8" Alimentations 1 et 11 : 1/4" Alimentation 12/14 et échappements 82/84 : 1/8" Echappement 3/5 : 1/2" |
Température | 0 ÷ 50°C |
Fluide | Air comprimé filtré et non lubrifié classe 3.4.3 selon ISO 8573.1. En cas de lubrification, utiliser exclusivement, une huile ayant une viscosité max. de 32 Cst et, la version avec pilotage extérieur. La qualité de l'air du pilotage devra être de classe 3.4.3 selon ISO 8573.1. |
Dimensions/entraxe | 12.5 mm |
Pression de service | -0,9 à 10 bar ( avec pilotage externe ) |
Pression de pilotage | 3 à 7 bar |
Débit nominal | 800 Nl/min |
PARTIE ELECTRIQUE | |
Max. absorption | 1300 mA en continu 1600 mA en pointe |
Température de fonctionnement | 0 ÷ 50°C |
Facteur de marche | ED 100% |
Indice de protection | IP65 |
Humidité relative | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
Standards | EN 61326-1 EN 61010-1 |
1-16/18 résultats