text.skipToContent text.skipToNavigation
QC 系列

QC 系列

双作用.磁传.带导向装置
缸径 20. 25. 32. 40. 50. 63
QC 系列导杆气缸缸径从 20 至 63 mm 共六种.气缸与导向装置设计在一体.移动部件可以承受较大的径向负载及力矩.很适合安装在较小的空间内。气缸导杆的导向套有两种形式:青铜粉末冶金导向套(QCT)和滚珠直线导轨导向套(QCB)。当径向负载较大时.一般采用 QCT 型;而当运动精度较高.且使用频率较大时建议采用 QCB 型。

两种形式的导杆气缸内部均装有缓冲垫.以防止活塞与端盖的直接撞击。基体两侧均设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。

Series
Accessories
  • 4
  • 5(current)
  • 6
找到 77 件产品
导杆气缸 - QCT2A025A200
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A025
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A050
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A075
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A100
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A125
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A150
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A175
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A032A200
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A040A025
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A040A050
系列 QC
导杆气缸 - QCT2A040A075
系列 QC
  • 4
  • 5(current)
  • 6
结构形式 单气缸,双导杆,单固定板
QCT 型采用青铜粉末冶金导向套
QCB 型采用滚珠直线导轨导向套
与介质接触的材料 双作用
材料 阳极氧化铝合金基体,镀锌钢前固定板,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 420B 不锈钢导杆(QCT)或 C50 淬硬钢导杆(QCB)
安装方式 借助于基体上的螺纹孔或通孔
行程 见标准行程表
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
速度 50 ÷ 500 mm/s(空载)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
介质 洁净空气
不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
全屏
您的配置
QC 系列气缸代号
QC T 2 A 20 A 50
QC 系列
T 类型
T = 青铜粉末冶金导向套
B = 滚珠直线导轨导向套
2 工作方式
2 = 双作用
机能图符号
CD07
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导向杆(QCT)或 C50 淬硬钢导向杆(QCB )
20 缸径
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)
We think you are in United States.
Update your location?