旋转气缸
30 系列
带可调气缓冲或不带可调气缓冲
旋转角度 90° 和 180°
缸径 50. 63. 80. 100(轴输出)
旋转角度 90° 和 180°
缸径 50. 63. 80. 100(轴输出)
30 系列旋转气缸的缸筒由方形铝材制成.其紧凑的尺寸和光洁的外廓.使其具有良好的外观。气缸为轴输出.气缸中的耐磨导引件.增加了产品的使用
寿命。
此系列旋转气缸不带磁传。在气缸端盖上有调节螺钉.它可使旋转角度在±5° 的范围内调节。
寿命。
此系列旋转气缸不带磁传。在气缸端盖上有调节螺钉.它可使旋转角度在±5° 的范围内调节。
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
结构形式 | 方形 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
材料 | 铝合金方形缸筒和端盖,丁腈橡胶密封件,其它零件为淬硬钢 |
安装方式 | 借助于缸筒上的内螺纹 |
缸径 | 50,63,80,100 mm |
安装位置 | 任意 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C(干燥空气为 -20°C) |
标准旋转角度 | 90° 或 180° |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0.5 ÷ 10 bar |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
30 系列旋转气缸代号
30 | - | 50 | / | 90 | - | 3 |
30 | 系列 | 机能图符号 CD17 |
50 |
缸径 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
90 |
旋转角度 090 = 90° 180 = 180° |
|
3 |
可调气缓冲 = 带可调气缓冲 3 = 不带可调气缓冲 |