30 系列旋转气缸代号
30 | - | 50 | / | 90 | - | 3 |
30 | 系列 | 机能图符号 CD17 |
50 |
缸径 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
90 |
旋转角度 090 = 90° 180 = 180° |
|
3 |
可调气缓冲 = 带可调气缓冲 3 = 不带可调气缓冲 |
型号 | A | B | C | D | E | F(h7) | G | H | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
30-050/090-3 | 48 | 62 | 150 | 36 | 2.5 | 15 | 25 | 5 | 5 | 25 | G1/8 | 17 | M8 x 1.25 | 46 | 98 | 8 | 8 |
30-063/090-3 | 60 | 76 | 172 | 41 | 2.5 | 17 | 32 | 6 | 5 | 30 | G1/8 | 17 | M10 x 1.5 | 57 | 117 | 8 | 12 |
30-080/090-3 | 72 | 92 | 191 | 50 | 3 | 20 | 35 | 6 | 5 | 35 | G1/4 | 21.5 | M12 x 1.75 | 70 | 142 | 9 | 13 |
30-100/090-3 | 85 | 112 | 245 | 60 | 4 | 25 | 40 | 8 | 5 | 40 | G3/8 | 25 | M12 x 1.75 | 85 | 172 | 9 | 14 |
30-050/180-3 | 48 | 62 | 187 | 36 | 2.5 | 15 | 25 | 5 | 5 | 25 | G1/8 | 17 | M8 x 1.25 | 46 | 98 | 8 | 8 |
30-063/180-3 | 60 | 76 | 233 | 41 | 2.5 | 17 | 32 | 6 | 5 | 30 | G1/8 | 17 | M10 x 1.5 | 57 | 117 | 8 | 12 |
30-080/180-3 | 72 | 92 | 241 | 50 | 3 | 20 | 35 | 6 | 5 | 35 | G1/4 | 21.5 | M12 x 1.75 | 70 | 142 | 9 | 13 |
30-100/180-3 | 85 | 112 | 311 | 60 | 4 | 25 | 40 | 8 | 5 | 40 | G3/8 | 25 | M12 x 1.75 | 85 | 172 | 9 | 14 |