text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 45NHB

系列 45NHB

1. 适用于符合 ISO 6432 标准缸径 20 - 25 mm 的气缸 2. 使用时需对气缸导向装置提供润滑 3. 许用负载见曲线图 2 注:随附固定螺母 1 个。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
45 系列气缸导向装置代号
45 N UT 050 A 0100
45 系列
N 类型
N = 标准型
UT 工作方式
UT = U 型,自润滑导向套
HT = H 型,自润滑导向套
HB = H 型,滚珠导轨导向套
050 缸径
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,AISI 420B 不锈钢钢导柱(UT 和 HT 型)或 C50 淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板
0100 行程(mm)

Guides Mod. 45NHB for cylinders Series 24, 25

+ = add the stroke



公称直径 ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


Guides Mod. 45NHB for cylinders Series 24, 25

+ = add the stroke



公称直径 ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


We think you are in United States.
Update your location?