45NUT 型气缸导向装置
系列 45NUT
1. 适用于符合 ISO 6432 标准缸径 12 - 16 mm 的气缸 2. 使用时无需润滑 3. 许用负载见曲线图 1 注:随附固定螺母 1 个,缸径 12 和 16 的气缸使用同型号的导向装置。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
45 系列气缸导向装置代号
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | 系列 |
N |
类型 N = 标准型 |
UT |
工作方式 UT = U 型,自润滑导向套 HT = H 型,自润滑导向套 HB = H 型,滚珠导轨导向套 |
050 |
缸径 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体,AISI 420B 不锈钢钢导柱(UT 和 HT 型)或 C50 淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板 |
0100 | 行程(mm) |
公称直径 ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
公称直径 ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |