text.skipToContent text.skipToNavigation
94 和 95 系列气缸

94 和 95 系列气缸

前、后端盖螺纹型
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
94 和 95 系列气缸代号
94 N 2 A 16 A 100
94 系列
94 = 标准型,磁传
95 = 标准型,磁传,可调气缓冲
N 类型
N = 标准型
2 工作压力
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
机能图符号
CS06(94 系列)
CD08(94 系列)- CD09(95 系列)
CD12(94 系列)- CD13(95 系列)
A 材料
A = 不锈钢金属件,丁腈橡胶密封件
V = 不锈钢金属件,氟橡胶密封件
16 缸径
16 = 16 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
A 安装附件
A = 标准型
100 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆端密封件

94 和 95 系列气缸

+ = 增加行程



型号 公称直径 ø ØA AM BE CD D EE EW KK KW KW1 L L2+ L3 L4 L5 SW SW1 SW2 WF XC+
94 16 6 16 M16x1,5 6 21,2 M5 12 M6 4 5 9 51 14 5,5 15 5 10 24 22 82
94 20 8 20 M22x1,5 8 26,2 G1/8 16 M8 5 5 12 59 17,5 8 19 7 13 32 24 95
94-95 25 10 22 M22x1,5 8 32,5 G1/8 16 M10x1,25 6 5 12 64 18,5 7,5 20 8 17 32 28 104


We think you are in United States.
Update your location?