text.skipToContent text.skipToNavigation
94 和 95 系列气缸 - 双出杆

94 和 95 系列气缸 - 双出杆

前、后端盖螺纹型
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
94 和 95 系列气缸代号
94 N 2 A 16 A 100
94 系列
94 = 标准型,磁传
95 = 标准型,磁传,可调气缓冲
N 类型
N = 标准型
2 工作压力
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
机能图符号
CS06(94 系列)
CD08(94 系列)- CD09(95 系列)
CD12(94 系列)- CD13(95 系列)
A 材料
A = 不锈钢金属件,丁腈橡胶密封件
V = 不锈钢金属件,氟橡胶密封件
16 缸径
16 = 16 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
A 安装附件
A = 标准型
100 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆端密封件

94 和 95 系列气缸 - 双出杆

+ = 增加行程
++ = 增加 2 个行程



型号 公称直径 ø ØA AM BE D EE KK KW KW1 L1++ L2+ L3 L4 L5 SW SW1 SW2 WF
94 16 6 16 M16x1,5 21,2 M5 M6 4 5 100 56 14 5,5 15 5 10 24 22
94 20 8 20 M22x1,5 26,2 G1/8 M8 5 5 116 68 17,5 8 19 7 13 32 24
94-95 25 10 22 M22x1,5 32,5 G1/8 M10x1,25 6 5 125 69 18,5 7,5 20 8 17 32 28


We think you are in United States.
Update your location?