型号 | A | D | E | G | H | L | N | W | SW | 质量 [g] |
7622 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 | 12 |
7622 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 | 12 |
7622 6-1/4 | 6 | G1/4 | 12,5 | 11,6 | 6 | 28 | 24,5 | 18,5 | 5 | 25 |
7622 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 13,9 | 5 | 24,5 | 22,5 | 14 | 4 | 14 |
7622 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12,5 | 13,9 | 6 | 28 | 24,5 | 18,5 | 5 | 26 |
7622 10-1/4 | 10 | G1/4 | 12,5 | 16,1 | 6 | 28 | 27 | 18,5 | 5 | 27 |
7622 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12,5 | 16,1 | 7 | 29 | 27 | 18,5 | 5 | 28 |
7622 12-3/8 | 12 | G3/8 | 14 | 20,2 | 7 | 33,5 | 29 | 22 | 5 | 43 |