型号 | A | D | E | F | G | H | L | M | N | S | W | SW | 质量 [g] |
7642 03-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 37 |
7642 03-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 39 |
7642 03-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 67 |
7642 03-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,9 | 5 | 54 | 12,7 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 | 47 |
7642 03-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 71 |
7642 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 31 | 16,1 | 6 | 64,5 | 15 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 | 79 |