直动式微型电磁阀
PD 系列
二位二通,常闭(NC)
PD 系列直动式微型电磁阀为二位二通直动式电磁阀,可提供常闭(NC)的机能,有 多种规格和安装形式可供选择。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压,可选择带桥式整流功能的125- 900 型插座(详细参数可参阅 2/1.17.05)。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压,可选择带桥式整流功能的125- 900 型插座(详细参数可参阅 2/1.17.05)。
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
气动参数 | |
工作方式 | 2/2 NC |
与介质接触的材料 | Direct acting poppet type |
公称直径 | On subbase - M5 threads |
电气参数 | 0.8 … 2.5 mm |
Kv(l/min) | 0.39 … 1.93 |
Operating pressure | -0.9 ÷ 4 … 12 bar |
Operating temperature | 0 ÷ 50 °C |
介质 | Filtered air class [5:4:4] according to ISO 8573-1:2010 (max oil viscosity 32 cSt), inert gas - liquids (on demand) |
响应时间 (ISO 12238) | <15 ms |
安装位置 | In any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | Brass - anodized aluminium - POM |
密封件 | NBR - FKM - EPDM |
内部零件 | Stainless steel |
电气参数 |
|
电压 | 12 V DC - 24 V DC - other voltages on demand |
电压允差 | 1 and 2 W ±10% - 4 W ±5% |
功率消耗 | 1 … 4 W |
循环周期 | ED 100% (1 and 2 W) - ED 50% (4W) see the ED definition diagram |
电气接口 | industrial standard connector (9.4 mm) |
Protection class | IP65 with connector |
可按要求定制特殊类型的产品 |
PD 系列直动式微型电磁阀
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 |
00 |
阀位数 00 = 单阀 |
2 |
机能 2 = 二位二通(NC) |
A |
材料 A = 铝合金阀体,背部板式连接 C = 铝合金阀体,底部板式连接 E = 黄铜阀体,M5 螺纹接口(公称直径最大为 1.6 mm) |
1 |
公称直径(mm) 1 = ø 0.8 2 = ø 1.2 3 = ø 1.6 4 = ø 2 5 = ø 2.5 |
R |
阀芯密封件 R = NBR F = FKM(可按要求提供) |
5 |
引出线形式 5 = 3 个引脚,间距 9.4 mm |
3 |
电磁铁电压 1 = 12V DC 1W 2 = 12V DC 2W 3 = 24V DC 1W 5 = 24V DC 2W 8 = 24V DC 4W |
类型 = 用于安装在金属界面上 P = 用于安装在塑料界面上 |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |