text.skipToContent text.skipToNavigation
型. PD

型. PD

以下附件一起配套供应: - 2 个密封件 - 2 个安装螺钉 标准型:M3x20 UNI 8112 P 型:M3x23 UNI 1022 真空应用时,请将 2 口连接真空。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
PD 系列直动式微型电磁阀
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀
00 阀位数
00 = 单阀
2 机能
2 = 二位二通(NC)
A 材料
A = 铝合金阀体,背部板式连接
C = 铝合金阀体,底部板式连接
E = 黄铜阀体,M5 螺纹接口(公称直径最大为 1.6 mm)
1 公称直径(mm)
1 = ø 0.8
2 = ø 1.2
3 = ø 1.6
4 = ø 2
5 = ø 2.5
R 阀芯密封件
R = NBR
F = FKM(可按要求提供)
5 引出线形式
5 = 3 个引脚,间距 9.4 mm
3 电磁铁电压
1 = 12V DC 1W
2 = 12V DC 2W
3 = 24V DC 1W
5 = 24V DC 2W
8 = 24V DC 4W
类型
= 用于安装在金属界面上
P = 用于安装在塑料界面上
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)

Series PD solenoid valve - POM body - bottom interface

* add
- VOLTAGE
(see CODING EXAMPLE)



型号 机能 公称直径 (mm) kv (l/min) 工作压力 (bar) Power (W) 工作循环 (%)
PD000-2DF3-E5* 2/2 NC 1.6 0.72 0 ÷ 6 2 100
PD000-2DR3-E5* 2/2 NC 1.6 0.72 0 ÷ 6 2 100


We think you are in United States.
Update your location?