磁性接近开关
CSB-H-220
In case of polarity reversing the sensor will still be operating, but the LED diode won’t turn on.
Series
Accessories
Accessory kit handling _ - M-CGSP-20
Accessory kit handling _ - M-CGSP-25
Accessory kit handling _ - M-CGSP-32
Accessory kit handling _ - M-CGSP-40
Accessory kit handling _ - I-CGSP-20
Accessory kit handling _ - I-CGSP-25
Accessory kit handling _ - I-CGSP-32
Accessory kit handling _ - I-CGSP-40
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
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | 系列 |
T |
安装方式 T = T 形槽安装 V = V 形槽安装 H = 直接放入槽内 |
2 |
工作方式 2 = 簧片式(NO) 3 = 电子式 4 = 簧片式(NC) |
2 |
电气连接方式 2 = 二线制(仅限簧片式) 3 = 三线制 5 = 二线制,M8 插座(仅限簧片式) 6 = 三线制,M8 插座 |
0 |
电压 0 = 二线制,10 - 110V DC,10 - 230V AC(仅限 CST 和 CSV) 1 = 30 - 110V DC,30-230V AC(仅限 CSH) 2 = 三线制(仅限 CST 和 CSV) 3 = 10 - 30V AC/DC(仅限 CSH) 4 = 10 - 27V DC(仅限 CSH) |
N |
类型 N = 符合 NORM 标准(仅限 CST/CSV-250N) |
5 |
导线长度 = 2 m 5 = 5 m |
EX |
CSB 和 CSC 系列磁性接近开关代号
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
1-10/10 结果