text.skipToContent text.skipToNavigation
CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG 系列

CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG 系列

Reed
Magnetoresistive - Hall effect (Series CST, CSV, CSH only)
CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG 系列磁 性接近开关可以指示磁传气缸的活塞位置。 当磁性接近开关内部的触点被气缸活塞磁铁 形成的磁场所激励时,磁性接近开关便组成 一个电路,并且输出电信号,传送给电磁阀 或 PLC,同时黄色的发光二极管(LED)点 亮。

两种不同类型的磁性接近开关可供选 择:簧片式和电子式。电子式又分为霍尔 式和磁阻式。簧片式磁性接近开关即机械 式,适合大多数的应用;电子式可使用在 开关动作频繁或有剧烈晃动的情况下。
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 66 件产品
磁性接近开关 - CSB-D-220
CSB-D-220
磁性接近开关 - CSB-H-220
CSB-H-220
磁性接近开关 - CSC-D-220
CSC-D-220
磁性接近开关 - CSC-H-220
CSC-H-220
磁性接近开关 - CSD-D-334
CSD...
CSD...
CSD...
CSD...
CSD...
CSD...
位置传感器 - CSG-223-2-EX
CSG...
Proximity switch ul _ - CSG-223-2-UL
CSG...
  • 1(current)
  • 2
  • 3

SERIES CST, CSV, CSH GENERAL DATA

CST, CSV, CSH CSB, CSC, CSD CSG
与介质接触的材料 簧片式
磁阻式
霍尔式
簧片式(仅限 CSB, CSC)
磁阻式(仅限 CSD)
簧片式
磁阻式
输出形式 二线制,三线制 - 二线制,三线制
触点形式 常开(NO),常闭(NC) 常开(NO) 常开(NO)
电压 见相关型号技术参数 见相关型号技术参数 见相关型号技术参数
最大电流 见相关型号技术参数 见相关型号技术参数 见相关型号技术参数
最大负载 8 W DC 和 10 VA AC(簧片) 8 W 直流电和 10 VA 交流电 请参阅代码表
Protection class IP67 IP67 IP67
材料 环氧树脂封装基体,PVC 材质电缆护套,PVR 材质插座,PU 材质插座基体 环氧树脂封装基体 环氧树脂封装基体,PU 塑料护套
安装方式 直接安装在缸筒上相应的槽内或通过固定架安装 直接安装在缸筒上相应的槽内 直接安装在缸筒上相应的槽内或通过固定架安装
信号显示 黄色发光二极管(LED) 红色发光二极管(LED) 发光二极管(LED)
电气保护 见相关型号技术参数 见相关型号技术参数 不超过最大电压和电流
换向时间 簧片式 < 1.8 ms
电子式 < 1 ms
<1 ms 簧片式 < 5 ms
电子式 < 1 ms
工作温度 -10°C ÷ 80°C -10°C ÷ 60°C -10°C ÷ 70°C
(-10°C ÷ 60°C 仅适用于簧片版本,2 线 UL)
使用寿命 簧片式 10,000,000 次循环
电子式 1,000,000,000 次循环
- -
电气连接 二线制:2x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性
三线制:3x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性
三线制带 M8 插座,标准长度 0.3 m
二线制:2x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性(仅限 CSB, CSC)
三线制:3x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性(仅限 CSD)
三线制带 M8 插座,标准长度 0.3 m(仅限 CSD)
二线制:2x2.8 导线,PU 塑料护套
三线制:3x2.8 导线,PU 塑料护套

全屏
您的配置
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS 系列
T 安装方式
T = T 形槽安装
V = V 形槽安装
H = 直接放入槽内
2 工作方式
2 = 簧片式(NO)
3 = 电子式
4 = 簧片式(NC)
2 电气连接方式
2 = 二线制(仅限簧片式)
3 = 三线制
5 = 二线制,M8 插座(仅限簧片式)
6 = 三线制,M8 插座
0 电压
0 = 二线制,10 - 110V DC,10 - 230V AC(仅限 CST 和 CSV)
1 = 30 - 110V DC,30-230V AC(仅限 CSH)
2 = 三线制(仅限 CST 和 CSV)
3 = 10 - 30V AC/DC(仅限 CSH)
4 = 10 - 27V DC(仅限 CSH)
N 类型
N = 符合 NORM 标准(仅限 CST/CSV-250N)
5 导线长度
= 2 m
5 = 5 m
EX
CSB 和 CSC 系列磁性接近开关代号
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
We think you are in United States.
Update your location?