text.skipToContent text.skipToNavigation
CSC-D-220

CSC-D-220

In case of polarity reversing the sensor will still be operating, but the LED diode won’t turn on.
Series
Accessories
找到 1 件产品
磁性接近开关 - CSC-D-220
CSC-D-220
全屏
您的配置
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS 系列
T 安装方式
T = T 形槽安装
V = V 形槽安装
H = 直接放入槽内
2 工作方式
2 = 簧片式(NO)
3 = 电子式
4 = 簧片式(NC)
2 电气连接方式
2 = 二线制(仅限簧片式)
3 = 三线制
5 = 二线制,M8 插座(仅限簧片式)
6 = 三线制,M8 插座
0 电压
0 = 二线制,10 - 110V DC,10 - 230V AC(仅限 CST 和 CSV)
1 = 30 - 110V DC,30-230V AC(仅限 CSH)
2 = 三线制(仅限 CST 和 CSV)
3 = 10 - 30V AC/DC(仅限 CSH)
4 = 10 - 27V DC(仅限 CSH)
N 类型
N = 符合 NORM 标准(仅限 CST/CSV-250N)
5 导线长度
= 2 m
5 = 5 m
EX
CSB 和 CSC 系列磁性接近开关代号
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号

CSC-D-220 型磁性接近开关

A = fixing screw
B = Led indicator
S = ideal position detection



型号 工作方式 接口 电压 电气输出 最大电流 最大功率 电气保护 L = 电缆长度
CSC-D-220 Reed 2 10÷110 V AC/DC PNP 50 mA 8 W / 10 VA Against polarity reversing and overvoltage 2 m


We think you are in United States.
Update your location?