text.skipToContent text.skipToNavigation

CSB-D-220

操作   Reed NC (CSB, CSC only)
电源电压   10 ÷ 110 V DC/AC (CSB, CSC only)
系列名称   CS
电缆长度   2 m
接口   2 wires (CSB, CSC only)
电缆输出   Straight
插槽类型   B-slot
Accessories
全屏
您的配置

CSB-D-220 型磁性接近开关

A = fixing screw
B = Led indicator
C = ideal position detection



型号 工作方式 接口 电压 电气输出 最大电流 最大功率 电气保护 L = 电缆长度
CSB-D-220 Reed 2 wires 10÷110 V AC/DC PNP 50 mA 8 W / 10 VA Against polarity reversing and overvoltage 2 m


We think you are in United States.
Update your location?