旋转气缸
69 系列
磁传.可调气缓冲
缸径 32. 40. 50. 63. 80. 100. 125
旋转角度 90°. 180°. 270°. 360°
缸径 32. 40. 50. 63. 80. 100. 125
旋转角度 90°. 180°. 270°. 360°
69 系列旋转气缸缸筒采用挤压成型的铝合金型材.拉杆位于内部不外露。气缸缸径从 32 至 125 mm 共七种。
气缸的转矩输出有孔输出和轴输出两种形式.转角公差很小。气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装置及机械缓冲装置.从而大大减少了旋转气缸的输出轴(孔)在到达极限角度时产生的震动和噪音。
气缸的活塞上均装有永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到气缸的输出转角信号。
气缸缸筒的三个侧面均有两条 T 型槽.可直接安装磁性接近开关.或可选用 S-CST-500 型槽封带遮盖不需要的 T 型槽。
在气缸的端盖上有调节螺钉.可使旋转角度在 ±5° 的范围内调节。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
3. 槽封带请参阅 1/9.05.11 页
气缸的转矩输出有孔输出和轴输出两种形式.转角公差很小。气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装置及机械缓冲装置.从而大大减少了旋转气缸的输出轴(孔)在到达极限角度时产生的震动和噪音。
气缸的活塞上均装有永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到气缸的输出转角信号。
气缸缸筒的三个侧面均有两条 T 型槽.可直接安装磁性接近开关.或可选用 S-CST-500 型槽封带遮盖不需要的 T 型槽。
在气缸的端盖上有调节螺钉.可使旋转角度在 ±5° 的范围内调节。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
3. 槽封带请参阅 1/9.05.11 页
Series
Accessories
Rotary cylinder ser. 69 - 69-040/090-F
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 拉杆型 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
材料 | 铝端盖,铝中间基体,铝型材缸筒,合金钢齿条和齿轮,聚甲醛齿条导轨,丁腈橡胶密封件 |
安装方式 | 借助中间基体上或拉杆螺母上的螺孔,可选用 60 / 61 系列气缸的相关附件 |
缸径 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
标准旋转角度 | 90° - 180° - 270° - 360°(可按用户要求供应其他角度) |
轴承 | 滚动轴承(其中缸径 32 mm 为自润滑滑动轴承) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
69 系列旋转气缸代号
69 | - | 50 | / | 90 | - | F |
69 | 系列 |
机能图符号 CD18 |
50 |
缸径 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
90 |
旋转角度 090 = 90° 180 = 180° 270 = 270° 360 = 360° |
|
F |
力矩输出形式 F = 孔输出 M = 轴输出 |
|
SEALS MATERIAL = NBR W = FKM + 130°C |