带位置反馈气缸 ISO 15552
6PF 系列
双作用,磁传,低摩擦
缸径 50, 63, 80, 100, 125
缸径 50, 63, 80, 100, 125
6PF 系列带位置反馈气缸的安装尺寸符合 ISO 15552 标准,气缸活塞杆内集成了线性位移传感器,可在气缸全行程内精确地读取气缸的位置信号。
6PF 系列气缸共有 5 种缸径可供选择,标准行程从 50 mm 至 1000 mm(每 50 mm 递增)。电气接口布置在气缸的后端盖上,采用 M12 规格的插座,可达到 IP67 的防护等级。
6PF 系列气缸内部采用了低摩擦的结构,可满足低速和低工作压力的应用。同时气缸的活塞上装有一个永磁铁,可使用传统的磁性接近开关*,得到气缸粗略的位置信号。
6PF 系列气缸可选用所有符合 ISO 15552 标准的安装附件,相关信息请查阅本公司生产的 61 系列气缸的资料,所有附件需单独订购。
* 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
6PF 系列气缸共有 5 种缸径可供选择,标准行程从 50 mm 至 1000 mm(每 50 mm 递增)。电气接口布置在气缸的后端盖上,采用 M12 规格的插座,可达到 IP67 的防护等级。
6PF 系列气缸内部采用了低摩擦的结构,可满足低速和低工作压力的应用。同时气缸的活塞上装有一个永磁铁,可使用传统的磁性接近开关*,得到气缸粗略的位置信号。
6PF 系列气缸可选用所有符合 ISO 15552 标准的安装附件,相关信息请查阅本公司生产的 61 系列气缸的资料,所有附件需单独订购。
* 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
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
动参数 | |
结构形式 | 拉杆型 |
与介质接触的材料 | 双作用,低摩擦,无可调气缓冲 |
材料 | 见后表 |
安装方式 | 前、后法兰,脚架,耳轴支架 |
规格 | 50, 63, 80, 100, 125 mm |
行程 | 50 ÷ 500 mm (每 50 mm 递增) |
工作温度 | 0°C ÷ 80°C (干燥空气为 -20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0,1 ÷ 10 bar |
速度 | 5 ÷ 1000 mm/sec (空载) |
最大加速度 | 10 m/sec² |
介质 | 洁净空气(等效 ISO 8573.1 标准 5.4.4 级),不需润滑 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑,且油雾粘度应不大于 32 cSt |
线性度 | 满行程的 0,1% |
重复精度 | 满行程的 0,03% |
分辨率 | 无限 |
迟滞 | < di 0,5 mm |
耐振动测试 EN 60068-2-6 | 严酷等级 3 |
耐冲击性测试 EN 60068-2-27 | 严酷等级 2 |
电气参数 | |
电气接口 | 4 芯 M12 针插座 IP 67 (EN 60529) |
最大输入电压 | 40 V(气缸行程为 50 mm) 60 V(气缸行程从 100 至 500 mm) |
最大推荐电流 | 小于 0.1 µA |
电阻 | 5 kΩ(气缸行程从 50 至 300 mm) 10 kΩ(气缸行程从 350 至 500 mm) |
电阻误差 | +/- 20% |
最大功率消耗 (40°C) | 1 W(气缸行程为 50 mm) 2 W(气缸行程为 100 mm) 3 W(气缸行程从 150 至 500 mm) |
磁性接近开关 | CST-332 (3 线制) CST-362 (M8 插座) |
插座型号 | CS-LF04HB (4 芯直通孔插座) CS-LR04HB (4 芯直角孔插座) |
6PF 系列带位置反馈气缸代号
6PF | 3 | P | 50 | A | 200 |
6PF | 系列 | |
3 |
工作方式 3 = 双作用,低摩擦,无可调气缓冲 |
机能图符号 CD08 |
P |
材料 P = 请参阅 1/1.27.04 |
|
50 |
缸径 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 RL = 带杆锁紧装置 |
|
200 | 见表(mm) | |
类型 = 标准型 G = 杆端黄铜挡圈(除缸径 125 外) V = 氟橡胶杆密封件 (___) = 活塞杆加长 ___ mm |