不锈钢气缸
97 系列
单作用和双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 32. 40. 50. 63
缸径 32. 40. 50. 63
97 系列不锈钢气缸为非拉杆型结构.特别适用于由于卫生等原因气缸需要承受严格清洗的场合以及其他一些苛刻的环境条件下.如用于腐蚀性较强的沿海地带、船舶、核能以及制药和食品工业中。
气缸的活塞上装有一个永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。前后端盖上都装有可调气缓冲装置以及机械缓冲垫.以减少活塞到达行程终端时产生的噪音。
气缸的活塞上装有一个永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。前后端盖上都装有可调气缓冲装置以及机械缓冲垫.以减少活塞到达行程终端时产生的噪音。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 端盖与缸筒螺纹连接,连接处采用特氟龙 O 型圈 |
与介质接触的材料 | 单作用和双作用 |
材料 | AISI 304 不锈钢缸筒、端盖和活塞杆 聚氨酯杆端密封件,丁腈橡胶活塞密封件 NSF H1 认证油脂(可满足食品行业的应用) |
安装方式 | 耳轴销,耳轴 |
行程 | 25 ÷ 800 mm |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
速度 | 10 ÷ 1000 mm/s(空载) |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
97 系列气缸代号
97 | M | 2 | A | 50 | A | 200 |
97 | 系列 | |
M |
类型 M = 后端盖凸形耳轴型 S = 后端盖凸形挠性耳轴型 F = 后端盖凹形耳轴型 T = 前、后端盖螺纹型 A = 前端盖耳轴销型 |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用(前弹簧) 2 = 双作用,前、后可调气缓冲 6 = 双作用,双出杆,前、后可调气缓冲(仅 T 型和 A 型) |
机能图符号 CS06 CD09 CD13 |
A |
材料 A = AISI 304 不锈钢金属件,杆端聚氨酯密封件、丁腈橡胶活塞密封件 V = AISI 304 不锈钢金属件,全氟橡胶密封件 |
|
50 |
缸径 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
200 | 行程(mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆端密封件 |