黄铜快插管接头(用于润滑系统)
HP6000 系列
连接管外径 4, 6 mm
连接螺纹 M5, M6x0.75, M6, M8x1, M10x1, M10x1.5, M12x1, M14x1
R1/8, R1/4, G1/8, G1/4
连接螺纹 M5, M6x0.75, M6, M8x1, M10x1, M10x1.5, M12x1, M14x1
R1/8, R1/4, G1/8, G1/4
HP6000 系列黄铜快插管接头内部设有
开槽夹头,可用于工业和运输领域的润滑、
冷却和油脂系统,并提供较长的使用寿命。
由于其易于插拔、坚固而紧凑的设计以
及所使用的材料,使其非常适用于高温和高
压(最高 150 bar) 的工作环境。
该系列提供不同的螺纹规格,适用于刚
性和半刚性管,以满足不同的应用需求。
开槽夹头,可用于工业和运输领域的润滑、
冷却和油脂系统,并提供较长的使用寿命。
由于其易于插拔、坚固而紧凑的设计以
及所使用的材料,使其非常适用于高温和高
压(最高 150 bar) 的工作环境。
该系列提供不同的螺纹规格,适用于刚
性和半刚性管,以满足不同的应用需求。
1-15/15 结果
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
工作温度 | -30°C ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度) |
工作压力 | 0 ÷ 150 bar 用于油脂 0.9 ÷ 60 bar 用于压缩空气(使用时,同时取决于连接管的耐压) 3 ÷ 150 bar 用于 VNR 型(如需更高工作压力,请联系我们的工程师) |
连接管外径 | ø 4 - 6 mm |
连接螺纹 | M5, M6x0.75, M6x1, M8x1, M10x1, M10x1.5, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4 |
介质 | 润滑油脂,压缩空气 |
连接管材料 | 油脂:尼龙(PA 12 HL - PA 12 PHL),硬金属管带光滑凹槽金属头(PA 管公差符 合 ISO14743) 压缩空气:尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE),热塑聚 酯 |
材料 | 标准型:镀镍黄铜基体及开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈,丁腈橡胶连接螺纹密封件 VNR 型: 镀镍黄铜基体及开槽夹头,不锈钢弹簧和阀芯钢球,丁腈橡胶 O 型圈 |
1-15/15 结果