text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF 系列

VPCF 系列

吸盘材质是耐磨材料 Elastodur ED-65
吸盘直径从 1 到 65 mm 连接螺纹 M5, G1/8 和 G1/4, 均有内螺纹和外螺纹。
VPCF系列扁平吸盘是由螺纹接头和橡胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别订购。 直径大于60mm的吸盘,安装盘和橡胶件硫化在一起,螺纹接头与橡胶件拧入安装盘。

这些吸盘非常适合于搬运制药、化妆品和食品行业用的硬纸箱和托盘等包装。

常见应用:
- 码垛和卸垛过程
- 要求吸盘密封能力强、耐磨性能好的高负荷应用
- 用于装盒机器的从顶部和从侧面装载

 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
类型 高耐磨性的吸盘是由VPCF吸盘和螺纹接头组成
结构形式 - 螺纹接头和吸盘不预先装配
- 直径大于60mm的吸盘:螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起
维护保养 可以更新橡胶件
工作温度 ELASTODUR耐磨材质:-40°C ÷ +100°C(短时间:<30 s); -25°C ÷ +80°C (长时间)
全屏
您的配置
VPCF 系列真空吸盘代号
VP C F - 0100 E - M5 M
VP 系列
VP = 吸盘
C 形状
C = 圆型
F 类型
F = 扁平
0100 直径
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
E 材料
E = 耐磨材料
M5 连接螺纹
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹