text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 69

系列 69

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
找到 13 件产品
旋转气缸 - 69-032/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-032/180-F
系列 69
Rotary cylinder ser. 69 - 69-040/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-040/180-F
系列 69
旋转气缸 - 69-050/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-050/180-F
系列 69
旋转气缸 - 69-063/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-063/180-F
系列 69
旋转气缸 - 69-080/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-080/180-F
系列 69
旋转气缸 - 69-100/090-F
系列 69
旋转气缸 - 69-100/180-F
系列 69
  • 1(current)
  • 2
全屏
您的配置
69 系列旋转气缸代号
69 - 50 / 90 - F
69 系列 机能图符号
CD18
50 缸径
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
90 旋转角度
090 = 90°
180 = 180°
270 = 270°
360 = 360°
F 力矩输出形式
F = 孔输出
M = 轴输出
SEALS MATERIAL
= NBR
W = FKM + 130°C

69 系列旋转气缸(孔输出)



公称直径 ø A B * C D E F H J M N P Q R S T U V W Z
32 249 30 47 33 50 46 5 18 25 50 G1/8 32,5 71,5 25 46,5 M6 10 16,3 14 219
40 295 35 56,5 40 60 55 5 22 25 60 G1/4 38 82 30 54,5 M6 10 16,3 14 263
50 316 40 63 50 70 64,5 6 25 30 65 G1/4 46,5 94 32,5 60,5 M8 13 21,8 19 282
63 357 45 74,5 60 75 75 6 35 30 75 G3/8 56,5 110 37 70,8 M8 13 21,8 19 325
80 443 45 99 80 99 93 8 50 45 99 G3/8 72 142 50 93,5 M10 16 27,3 24 404
100 472 55 107 80 115 110 8 60 50 115 G1/2 89 156,5 54 99 M10 16 31,3 28 434
125 549 60 132 90 125 135 8 70 60 140 G1/2 110 188 60 118 M12 16 31,3 28 505
尺寸表中的 ٭ 为每增加 90° .尺寸 A、尺寸 Z 增加的值

We think you are in United States.
Update your location?