text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QX

Serie QX

Doppeltwirkend, magnetisch, mit integrierter Führung
ø 2x10, 2x16, 2x20, 2x25, 2x32 mm
Die Serie QX bietet eine Baureihe von Antrieben, die sich für eine große Vielfalt von Einsatzfällen eignet, bei denen eine geführte Bewegung erfordert wird.
Der Doppelkolben garantiert einerseits eine stabile und effiziente Führung sowie andererseits die Verdopplung der Zylinderkraft in kompakter Bauform.
Immer dort, wo es um große Kraft, exakte Bewegung, Verdrehsicherung und integrierte Führung geht, ist der QX-Zylinder in seinem Element.

Diese Serie bietet Führungsvarianten mit Bronzebuchse oder Kugelumlaufbuchse.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Mit Doppelführung, mit Doppelflansch
QXT=Bronzebuchsen, QXB=Kugelumlaufbuchsen
Funktion Doppeltwirkend, Magnetversion
Werkstoffe Körper mit Flansch: Aluminium eloxiert, Dichtungen: PU, Führungsstange: Edelstahl gerollt 1.403 (QXT) - Edelstahl gehärtet C50 (QXB)
Befestigungsart Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper
Hub Von 10 bis 100 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Geschwindigkeit 50 ÷ 500 mm/s
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
QX T 2 A 020 A 050
QX SERIE
T VERSION
T = sintered bronze bushes
B = linear ball bearings
2 OPERATION
2 = double-acting (1 flange) radial/axial pressure supply
3 = double-acting through-rod (double-flange), radial pressure supply
PNEUMATIC SYMBOLS
CD15
CD16
A MATERIALS
A = anodized aluminium body, rolled stainless steel AISI 303 (QXT) or hardened steel C50 (QXB) piston rod
020 BORE
010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm
A TYPE OF DESIGN
A = standard
050 STROKE (see the table)
We think you are in United States.
Update your location?