Serie
Accessori
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40-NC
Pinze parallele guida a "t" - CGPT-40-NO
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
TAGLIE 16 20 25 32 40 50 63 80 |
|
NC |
FUNZIONAMENTO = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONE = standard W = alte temperature (130°C) - non magnetiche |
|
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |
Mod. | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Corsa per griffa (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Ripetibilità (mm) | Frequenza max funzionamento (Hz) | Peso (kg) |
CGPT-40 | 670 | 335 | 720 | 360 | 10 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 0,83 |
CGPT-40-NC | 740 | 370 | 504 | 252 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 1,2 |
CGPT-40-NO | 430 | 215 | 820 | 410 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 1,1 |