Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
ESEMPIO DI CODIFICA VERSIONE MULTIPOLARE
DM | C | 1 | M | W | R | A | - | 15R | - | 5BX5B | - | 4B3C3V | - | CS | R |
DM | ISOLA MODULARE | |
C |
VALVOLE C = modello VC |
|
1 |
PASSO 1 = 10,5 mm |
|
M |
CONNESSIONE ELETTRICA M = multipolare 25 pin PNP |
Q = multipolare 44 pin PNP |
W |
INTERFACCIA O = nessuna |
W = WLAN |
R |
AZIONAMENTO MANUALE P = azionamento a pressione |
R = azionamento a pressione con dispositivo di ritenuta |
A |
SERVOPILOTAGGIO A = Interno |
B = Esterno |
15R |
CONNESSIONE 0 = nessuna CONNETTORE R CON CAVO 03R = 3 mt 05R = 5 mt 10R = 10 mt 15R = 15 mt 20R = 20 mt 25R = 25 mt |
|
5BX5B |
SOTTOBASI Metrico: A = boccola tubo Ø4 B = boccola tubo Ø6 SOTTOBASE PER IL CONTROLLO DEL SERVOPILOTAGGIO * J = sottobase (D1) per Ev (E;F) SOTTOBASE DIAFRAMMA # Q = diaframma sui canali 1, 3, 5 R = diaframma sul canale 1 S = diaframma sui canali 3, 5 SOTTOBASE DIAFRAMMA CON PILOTAGGIO ESTERNO # QT = diaframma sui canali 1, 3, 5; 12/14 Esterno RT = diaframma sul canale 1; 12/14 Esterno ST = diaframma sui canali 3, 5; 12/14 Esterno SOTTOBASE DIAFRAMMA CON SILENZIATORE INTEGRATO # QH = diaframma sui canali 1, 3, 5 RH = diaframma sul canale 1 SH = diaframma sui canali 3, 5 SOTTOBASE PER FLUSSO SUPPLEMENTARE # X = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) XH = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) con silenziatore integrato SOTTOBASE INTERFACCIA PER FLUSSO SUPPLEMENTARECON PILOTAGGIO ESTERNO # XT = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) supplementari PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA # K = separazione dell’alimentazione elettrica - alimentazione (1) e scarichi (3, 5) Z = separazione dell’alimentazione elettrica - diaframma su canale 1 |
Pollici: A = boccola tubo Ø5/32” G = boccola tubo Ø1/4” |
4B3C3V |
VALVOLE M = 5/2 monostabile B = 5/2 bistabile C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP |
L = posizione libera W = posizione senza valvola E = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio interno (Linea 1) ** F = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio esterno ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
CS |
PIASTRE TERMINALI Dimensione tubo su attacchi 1,3,5 Metrico: C = boccola tubo Ø8 CS = boccola tubo Ø8 3,5 con silenziatore |
Pollici: C = boccola tubo Ø5/16” CS = boccola tubo Ø5/16” 3,5 con silenziatore |
R |
FISSAGGIO = diretto R = attacco per guida DIN |
# = Queste sottobasi sono già corredate di boccole per tubo Ø8; Ø5/16”.
* = La sottobase è corredata di boccola Ø4 (Ø5/32”).
** = Ev. per sottobase modello J.
La scelta della boccola fatta nella sezione Piastre Terminali è valida anche per le sottobasi diaframma e supplementare.
I modelli QT, RT, ST, XT hanno la boccola 12/14 tubo Ø4 (Ø5/32”).
1-9/9 risultati
1-8/8 risultati