text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RFU e RFO

Serie RFU e RFO

Unidirezionali e bidirezionali
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri nominali: 1,5 mm (M5), 2 e 3 mm (G1/8),
4 e 6 mm (G1/4), 7 mm (G3/8 e G1/2)
I regolatori di flusso unidirezionali sono stati realizzati con attacchi da M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Gli attacchi da G1/8 e G1/4 sono disponibili con due diversi tipi di regolazione (vedi diagrammi).
Gli attacchi da M5, G3/8 e G1/2, invece, hanno un solo tipo di regolazione.
Tutti i modelli possono essere montati indifferentemente su un pannello, sui cilindri o a parete.

Per scegliere il modello più adatto si consiglia di:
1. calcolare la quantità d'aria in Nl/min 
2. stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa;
3. controllare i diagrammi di portata 
Serie
8 Products found
Serie RFO
Valvole di regolazione - RFO 382-1/8
Serie RFO
Valvole di regolazione - RFO 383-1/8
Serie RFO
Valvole di regolazione - RFU 444-1/4
Serie RFU
Valvole di regolazione - RFU 446-1/4
Serie RFU
Serie RFU
Valvole di regolazione - RFU 482-1/8
Serie RFU
Valvole di regolazione - RFU 483-1/8
Serie RFU
Costruzione A spillo
Gruppo valvola Regolatore unidirezionale o bidirezionale
Materiali Corpo AL - spillo OT non nichelato - guarnizioni NBR
Montaggio A mezzo viti nei fori passanti nel corpo o a pannello
Attacchi M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione A scelta
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi M5 - G1/8 - G1/4)
2 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi G3/8 - G1/2)
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Vedi grafico
Diametro nominale M5 = 1,5 - G1/8 = 2 o 3 mm - G1/4 = 4 o 6 mm - G3/8 e G1/2 = 7 mm
Fluido Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
ESEMPIO DI CODIFICA
RF U 4 - 8 2 - 1/8
RF SERIE
U 4 FUNZIONE
U 4 = unidirezionale
O 3 = bidirezionale
8 ATTACCHI
4 = G1/4
5 = M5
6 = G3/8
7 = G1/2
8 = G1/8
2 CAMPO DI REGOLAZIONE
2 = ø 1.5 mm max (solo per attacchi M5)
ø 2 mm max (solo per attacchi 1/8)
3 = ø 3 mm max (solo per attacchi 1/8)
4 = ø 4 mm max (solo per attacchi 1/4)
6 = ø 6 mm max (solo per attacchi 1/4)
7 = ø 7 mm max (solo per attacchi 3/8, 1/2)
1/8 ATTACCHI
M5
1/8
1/4
3/8
1/2
We think you are in United States.
Update your location?