Druckregler
Serie MC
Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Modularbauweise
Die Druckregler Serie MC ist verfügbar mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2". Standardausführung mit Sekundärentlüftung.
Series
Accessories
Druckluftregl. 1/4 0,5-10 bar - MC104-R00
Regler 1/4 0-4 bar - MC104-R10
Druckluftregler 1/2" 0,5-10 b - MC202-R00
Druckluftregler 3/8" 0,5-10 b - MC238-R00
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
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
Bauart | Modular, kompakt, Membranregler |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, Messing, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4" G3/8" G1/2" |
Gewicht | 0,323 kg 0,644 kg 0,624 kg |
Befestigungsart | In Reihen-, Schalttafel-, Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Oberfläche | Lackiert |
Eingangsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Ausgangsdruck | 0.5 ÷ 10 bar (Standard) oder 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar und 0.5 ÷ 7 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Sekundärentlüftung | mit Sekundärentlüftung (Standard) ohne Sekundärentlüftung |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MC | 2 | 02 | R | T | 0 | 2 | VS |
MC | SERIES |
2 |
SIZE: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
PORTS: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
R | REGULATOR |
T |
WORKING PRESSURE 0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard) 1 = 0.5 ÷ 4 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar (only G1/4) 7 = 0.5 ÷ 7 bar (only G1/4) T = calibrated* B = locked* |
0 |
CONSTRUCTION: 0 = self-relieving (standard) 1 = non-relieving 5 = precise relieving |
2 |
PRESSURE GAUGE: ** = without pressure gauge (standard) 1 = with pressure gauge 0-2.5, with working pressure 0.5 ÷ 2 bar 2 = with pressure gauge 0-6, with working pressure 0.5 ÷ 4 bar 3 = with pressure gauge 0-10, with working pressure 0.5 ÷ 7 bar 4 = with pressure gauge 0-12, with working pressure 0.5 ÷ 10 bar |
VS |
TIPO DI REGOLAZIONE: = without by-pass valve (standard) VS = with by-pass valve (solo G1/4) |
** NOTE: IF THE REGULATOR IS CALIBRATED OR LOCKED, AFTER THE PORTS ADD THE INLET PRESSURE “■” AND THE OUTLET PRESSURE “●” INLET PRESSURE: ■ = enter the SUPPLY pressure value OUTLET PRESSURE: ● = enter the OUTLET pressure value for the LOCKED regulator or the maximum value of the ADJUSTABLE pressure for the CALIBRATED regulator Example of a calibrated regulator with Inlet Pressure = 6.3 bar and Outlet Pressure = 4.5 bar Complete part number: MC104-MT03-6.3-4.5 ** the pressure gauges are supplied disassembly for size 1 pressure gauge mod. M043-P.. for size 2 pressure gauge mod.M053-P.. |
1-7/7 Ergebnisse