CLR
M
MC
MD
MX
N
PR
T
TC
Größe
1
2
3
Pneumatischer Anschluss
1'' NPTF
1/2'' NPTF
1/4'' NPTF
1/8''NPTF
3/4'' NPTF
3/8'' NPTF
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
Ø 10
Ø 6
Ø 8
Zertifizierungen
ATEX
Maximaler gregelter Ausgangsdruck [Bar]
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
ISO-Durchflussrate Standard
Durchfluss ΔP = 0,5 Bar [l/min]
1000
1700
2000
2500
3000
4000
4800
6000
6500
8000
900
Abmessung [mm]
14
19
40
42
45
46
50
62
70
89.5
Betätigungsart
Manually operated
Manually operated bist.
Pneumatically operated
11 Produkte gefunden
Miniaturregler
Serie CLR
Druckregler
Serie N
Druckregler
Serie TC
Mikroregler für den Einsatz mit Wasser und Fluiden
Serie M
Druckregler
Serie MX
Druckregler
Serie MC
Druckregler
Serie MD
Mikroregler
Serie T
Pneumatisch vorgesteuerte Druckregler
Serie MX
Präzisionsdruckregler
Serie PR
Batterieregler
Serie MC
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Zurück
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Zurück
Weiter
-
ab
Stellen gefunden
Stunden
text.addToCart
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen