text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Manuell, elektropneumatisch, vorgesteuert und pneumatisch
Manuell betätigte Wegeventile: Erlauben einen leichten Zugang zu den Wartungseinheiten. Durch die Deaktivierung der Ventile wird die Anlage entlüftet.
Elektropneumatisch betätigte Wegeventile: Sind dort einzusetzen, wo der manuelle Zugang schwierig ist, da sie äußerst flexibel zu positionieren sind. Sie dienen zur Be- und Entlüftung von pneumatischen Anlagen. Der integrierte manuelle Stellantrieb garantiert die Sicherheit im Notfall.

Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

 
Series
Accessories
7 Produkte gefunden
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Absperrventil 1" - MX3-1-V01
Serie MX
Serie MX
Bauart Modular, kompakt, mit Schieber
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4"
MX3: G3/4", G1"
Befestigungsart Reihen- und Wandmontage, nur manuelle Ausführung
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
-5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
Betriebsdruck Manuell betätigt: -0,8 ÷ 10 bar
Elektropneumatisch betätigt: 2 ÷ 10 bar
Vorgesteuert oder pneumatisch betätigt: -0,8 ÷ 10 bar (mit Vorsteuerung 2 ÷ 10 bar)
Durchfluss entlüftet bei 6 bar mit Δp = 1 bar MX2: 6000 Nl/min
MX3: 9200 Nl/m
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 3/8 V 01 LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2 = G3/8", G1/2", G3/4"
3 = G3/4", G1"
3/8 ANSCHLUSS
3/8 = G3/8"
1/2 = G1/2"
3/4 = G3/4"
1 = G1"
V 3/2-WEGEVENTIL
01 BAUART
01 = manuell betätigt, abschließbar
16 = elektropneumatisch betätigt
17 = vorgesteuert betätigt
36 = pneumatisch betätigt
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
We think you are in United States.
Update your location?