Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8", G1/2", G3/4" 3 = G3/4", G1" |
3/8 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8" 1/2 = G1/2" 3/4 = G3/4" 1 = G1" |
V | 3/2-WEGEVENTIL |
01 |
BAUART 01 = manuell betätigt, abschließbar 16 = elektropneumatisch betätigt 17 = vorgesteuert betätigt 36 = pneumatisch betätigt |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
Mod. | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | X | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-V17 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX2-1/2-V17 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX2-3/4-V17 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX3-3/4-V17 | G3/4 | G3/4 | 89,5 | 48 | 76 | 180,5 | 37 | 41,5 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | M5 | 0.9 |
MX3-1-V17 | G1 | G3/4 | 89,5 | 48 | 76 | 180,5 | 37 | 41,5 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | M5 | 0.9 |