Druckregler
Serie N
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Die Druckregler Serie N sind mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4" erhältlich. Die Sekundärentlüftung ermöglicht die Veränderung des Ausgangsdrucks nach unten sowie das Abblasen, wenn der Ausgangsdruck den voreingestellten Wert übersteigt.
Series
Accessories
Miniregler 1/4" - N1204-R00
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Membranregler |
Werkstoffe | Messing, Kunststoff, NBR |
Anschlüsse | G1/8", G1/4" |
Gewicht | 0,316 kg |
Manometeranschluss | G1/8" |
Befestigungsart | Leitungseinbau, Schalttafeleinbau |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Eingangsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Ausgangsdruck | 0.5 ÷ 10 bar (Standard), 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar und 0.5 ÷ 7 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Sekundärentlüftung | mit Sekundärentlüftung (Standard) ohne Sekundärentlüftung |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
N | 12 | 04 | R | T | 0 |
N | SERIES |
12 |
SIZE: 12 |
04 |
PORTS: 08 = G1/8 04 = G1/4 |
R | R = REGULATOR |
T |
OPERATING PRESSURE: 0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard) 1 = 0.5 ÷ 4 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = calibrated * B = locked * |
0 |
DESIGN TYPE: 0 = self-relieving 1 = non-relieving |
* NOTE: IF THE REGULATOR IS CALIBRATED OR LOCKED, AFTER THE DESIGN TYPE ADD THE INLET PRESSURE “■” AND THE OUTLET PRESSURE “●” INLET PRESSURE: ■ = enter the SUPPLY pressure value OUTLET PRESSURE: ● = enter the OUTLET pressure value for the LOCKED regulator or the maximum value of the ADJUSTABLE pressure for the CALIBRATED regulator Example of a calibrated regulator with Inlet Pressure = 6.3 bar and Outlet Pressure = 4.5 bar Complete part number: N1204-RT0-6.3-4.5 |