CSD-H-364
Magnetic proximity switch
Funktion | Magnetoresistive (CSD only) |
Betriebsspannung | 10 ÷ 27 V DC PNP (CSD only) |
Name der Serie | CS |
Elektrische Anschlussart | 2 m |
Anschlüsse | 3 wires with M8 connector (CSD only) |
Kabelausgang | 90° |
Steckplatztyp | D-slot |
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
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSD-H-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSD-H-384 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSD-H-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSD-H-384 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSD-H-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSD-H-384 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
1-10/10 Ergebnisse