MX2-3/8-R000
Regler 3/8" o.manometer
Min. Betriebsdruck | 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
Reglerart | Pressure regulator |
Name der Serie | MX |
Bauform | Relieving (standard) |
Größe | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Manometer | Without pressure gauge (with threaded port for gauges) |
Anschlüsse | G3/8 |
Durchfluss-Richtung | From left to right (standard) |
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
Mod. | A | B (bar) | C | D | F | G | H | I | M | N | P | Q | R | S | T | U | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-R004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-1/2-R004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 88 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX3-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |
MX3-1-R004 | G1 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |