Winkelgreifer 30°
Serie CGAN
Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 10, 16, 20, 25, 32
Größe: 10, 16, 20, 25, 32
Die Winkelgreifer Serie CGAN stehen in 5 verschiedenen Kolbendurchmessern zur Verfügung. Sie öffnen und schließen bei Winkeln zwischen -10° und +30° und gewährleisten eine schnelles, effizientes Greifen, auch in beengten Bauräumen. Aufgrund des kompakten Designs und der verwendeten Werkstoffe eignen sich diese Greifer besonders für alle Anwendungen, die eine hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit erfordern, wie z. B. Transportieren, Pick & Place oder Pick & Hold.
Befestigungsmöglichkeiten an drei Seiten der Greifer ermöglichen in Kombination mit einem optionalen Montageadapter eine einfache und flexible Montage, selbst in Branchen, die ein hohes Maß an Produktionseffizienz erfordern, wie bei Montage, Verpackung oder Lebensmittel & Getränke.
Befestigungsmöglichkeiten an drei Seiten der Greifer ermöglichen in Kombination mit einem optionalen Montageadapter eine einfache und flexible Montage, selbst in Branchen, die ein hohes Maß an Produktionseffizienz erfordern, wie bei Montage, Verpackung oder Lebensmittel & Getränke.
Series
Accessories
Winkelgreifer - CGAN-10
Winkelgreifer - CGAN-16
Winkelgreifer - CGAN-20
Winkelgreifer - CGAN-25
Winkelgreifer - CGAN-32
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
Bauart | Selbstzentrierender Winkelgreifer |
Funktion | Doppeltwirkend |
Baugrößen | 10; 16; 20; 25; 32 |
Kraftübertragung | Über Hebel |
Öffnungsdrehmoment bei 6 bar | 14 - 280 (Ncm) |
Schließdrehmoment bei 6 bar | 10 - 230 (Ncm) |
Öffnungs-/Schließwinkel | 2x15° |
Anschlüsse | M3 - M5 |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 80°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3 Hz |
Wiederholgenauigkeit | 0.05° |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Kompatibilität | RoHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Werkstoffe | Frei von Kupfer, PTFE und Silikon |
Schaltelemente | Serie CSD |
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
Modellbezeichnung
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SERIE |
PNEUMATIKSYMBOL PNZ1 |
20 |
BAUGRÖSSE: 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |